Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Asta a molla con ammortizzatore sui due lati e compensazione altezza, Heavy-Duty
Allacciamento | G1/2"-AG |
Allacciamento | G3/8"-IG |
Corsa sospens. Z | 50 mm |
Conception | con dispositivo antitorsione |
Attributo | Valore |
---|---|
G1 | G3/8"-IG |
G2 | G1/2"-AG |
G3 | M30x1.5-AG |
H | 176,50 mm |
H2 | 70,30 mm |
LG1 | 12 mm |
LG2 | 10,50 mm |
LG3 | 53 mm |
SW1 | 36 mm |
SW2 | 24 mm |
SW3 | 24 mm |
Z (Corsa) | 50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Tasso elastico | 1,81 N/mm |
Precompress. elast. | 3,95 N |
Reazione elastica centro corsa | 49,20 N |
Carico verticale | 4900 N |
Carico orizzontale | 1200 N |
Peso | 540 g |
Temp. ambiente | 0 ... 80 °C |
Famigilia de prodotti | FSTA-HD |
Note sull’ordine: FSTA-HD G1/2-AG 50 VG
L'asta a molla FSTA-HD viene fornito come prodotto finito per connessione.