Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Supporto per ventosa
Attacco 1 | Testa sfer. 32 mm |
Forma | Collegam. dell'espulsore |
Larghezza B | 35 mm |
Allacciamento | G1/4"-IG |
Allacciamento | G1/4"-IG |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 35 mm |
D | 32 mm |
G1 | G1/4"-IG |
G2 | G1/4"-IG |
G4 | M4-IG |
H | 24,50 mm |
H1 | 47,70 mm |
L | 45,50 mm |
L1 | 82 mm |
L2 | 67 mm |
L3 | 1 mm |
LG2 | 20,20 mm |
X1 | 28 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Peso | 106,50 g |
Famigilia de prodotti | HT-SG-E |
Note sull’ordine: HT-SG A5 E 35 G1/4-IG
I supporti per ventose HT-SG E viene fornito come prodotto finito per connessione.
Accessori disponibili: Kit di montaggio