Sistema modulare per tubi e morsetti a sfera con ingranaggio per il collegamento dei supporti e dei componenti per il vuoto alle pinze per tubi, per una costruzione leggera regolabile in modo flessibile
Utilizzabile per un'ampia gamma di applicazioni grazie al numero ridotto di componenti con dentatura
Ideale per tutti i tooling più comuni e i sistemi di sostituzione rapida nei reparti presse e carrozzeria
Prodotti punti di forza
Morsetti per tubi ad alta resistenza con dentellatura per processi altamente dinamici grazie al bloccaggio positivo tra i componenti
Il portafoglio slim consente un facile montaggio di un'ampia varietà di moduli
Compatibile con i comuni sistemi di utensili e flessibile grazie alla regolazione dell'angolo con passo di 10°
Morsetti per tubi da 25, 38,1 e 40 mm (1), morsetti a sfera da 28,5 e 32 mm (2)
Scanalatura con inclinazione pari a 10° (3)
Installazione sicura, poiché i componenti neri (F) e grigi (M) sono sempre installati alternativamente (4)
Scanalatura con inclinazione pari a 10°
Versione maschile in grigio
Versione a femmina, colore nero
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.