• Pezzi angolari con dentatura per il collegamento flessibile di supporti, componenti per il vuoto e pinze di presa tubolari. Permette di realizzare un sistema leggero e regolabile in modo flessibile
  • Utilizzabile per un'ampia gamma di applicazioni grazie al numero ridotto di componenti con dentatura
  • Ideale per tutti i tooling più comuni e i sistemi di sostituzione rapida nei reparti presse e carrozzeria
Prodotti punti di forza
  • Pezzi angolari ad alta resistenza con dentellature per processi altamente dinamici grazie al bloccaggio positivo tra i componenti
  • Il portafoglio slim consente un facile montaggio di un'ampia varietà di moduli
  • Compatibile con i comuni sistemi di utensili e flessibile grazie alla regolazione dell'angolo con passo di 10°
Pezzi angolari (dentato) SXT-ANG
  • Pezzo angolare con dentatura a 10° di passo
  • Esecuzione a maschio, colore grigio (1)
  • Scanalatura con inclinazione pari a 10°
  • Versione maschile in grigio
  • Versione a femmina, colore nero

Filtra per