Pezzi di bloccaggio con prolunga SXT-CL-EXT

  • Bracci di girevoli per il collegamento di supporti e componenti per il vuoto alla struttura di base dei tubi della pinza di presa per un sistema leggero modulare e regolabile in modo flessibile
  • Utilizzabile per un'ampia gamma di applicazioni
  • Ideale per tutti i tooling più comuni e i sistemi di sostituzione rapida nei reparti presse e carrozzeria
  • Per processi estremamente dinamici con massimizzazione delle quantità lavorate nell’industria automobilistica
Prodotti punti di forza
  • Bracci girevoli ad alta resistenza con morsetti a tubo e a sfera su uno o entrambi i lati per processi altamente dinamici
  • Il collegamento del supporto per la forma standardizzata della sfera o del perno consente un'ampia gamma di applicazioni
  • Compatibile con i comuni sistemi di utensili con tubo di diametro 25 mm o tramite morsetto per tubi
Pezzi di bloccaggio con prolunga SXT-CL-EXT
  • Collegamento al sistema di supporto: Morsetto per sfera (A3: ø 28,5 mm; A5: ø 32 mm) o perno "Apple-Core" (A2: ø 19 mm) (1)
  • Collegamento al tooling tubolare: Staffe per tubi da 25 o 40 mm (2)
  • Staffe per tubi lato singolo: Prolunga tubo per diametro pari a 25 mm (2)
  • Morsetti lato singolo o doppio
  • Con prolunga da 100 a 510 mm
  • Per diametro tubo da 19 a 40 mm
  • Per il collegamento a sfera con diametro da 28,5 a 32 mm
Metrico       Imperial
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Seleziona la lingua

Filtra per