Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Morsetto per utensili rotondi
Forma | Parallelo |
Larghezza B | 40 mm |
Lunghezza L | 104 mm |
Materiale | Alluminio |
Usa la costruzione | Tubo 25/25 |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 40 mm |
d | 25 mm |
d1 | 25 mm |
H | 40 mm |
H1 | 47 mm |
L | 104 mm |
L2 | 30,30 mm |
X1 | 43,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Alluminio |
Forma | Parallelo |
Peso | 355 g |
Famigilia de prodotti | SXT |
Note sull’ordine: SXT-CL P 25 25 AL
I pezzi di bloccaggio SXT-CL viene fornito come prodotto finito per connessione.
Accessori disponibili: Tubi SXT-RT