Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Eiettore base "BASE PUMP-controlled" dalla struttura particol. leggera
Diametro ugello | 0,7 mm |
Grado evacuazione | 85 % |
Allacciamento | Tubo fless. D4(1)-D4(2) |
Pressione ottimale | 5,4 bar |
Capacità di aspirazione | 16 l/min |
Consumo d'aria (aspir.) | 24 l/min |
Valvola di controllo | Chiuso senza corrente |
Funzionalità degli eiettori | Vacuostato elettronico |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 10 mm |
d | 4,20 mm |
d1 | 4 mm |
d2 | 4 mm |
D | 9 mm |
G3 | M5-IG |
H | 34 mm |
H1 | 39 mm |
H2 | 5,20 mm |
H3 | 9 mm |
H4 | 17,70 mm |
L | 78 mm |
L1 | 102 mm |
L2 | 12,50 mm |
L3 | 27 mm |
X1 | 20 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Diametro ugello | 0,70 mm |
Grado evacuazione | 85 % |
Capacità di aspirazione | 1 m³/h |
Capacità di aspirazione | 16 l/min |
Consumo d'aria (aspir.) | 1,40 m³/h |
Consumo d'aria (aspir.) | 24 l/min |
Livello sonoro libero | 65 dB(A) |
Livello sonoro aspirazione | 59 dB(A) |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 3,0 ... 6,0 bar |
Pressione ottimale | 5,40 bar |
Diametro int. tubo per aria compressa | 2 mm |
Diametro int. tubo per vuoto | 2 mm |
Peso | 103 g |
Temp. ambiente | 0 ... 50 °C |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 43,5 ... 87,0 |
Pressione ottimale | 78,30 psi |
Capacità di aspirazione (max.) | 0,57 cfm |
Consumo d'aria (aspir.) | 0,85 cfm |
Famigilia de prodotti | SBP-C |
Note sull’ordine: SBP-C 07 S01 NC VS-T
L'eiettore base SBP-C viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).
Parti di ricambio disponibili: silenziatore
Accessori disponibli: piastra de fissaggio, set di fissagio, cavo di connessione