• Eiettori compatti per la generazione di vuoto ad alta efficienza energetica e affidabilità di processo per la movimentazione di pezzi ermetici e leggermente porosi
  • Funzioni di aspirazione e soffiaggio attraverso un comando dell’aria compressa esterno
  • Impiego in impianti automatizzati senza alimentazione di tensione esterna direttamente sul robot o sul dispositivo di presa
  • Impiego in presenza di condizioni estreme, ad es. pezzi oleosi, sporco, umidità dell’aria o vibrazioni
  • Applicazioni pick and place con tempi di ciclo brevissimi
Prodotti punti di forza
  • Eiettore compatto a comando puramente pneumatico senza componenti elettronici; minimo sforzo di installazione
  • La funzione integrata di risparmio dell'aria compressa riduce il consumo di aria compressa fino all'80 %
  • Versione SCPi con uscite di commutazione digitali e IO-Link per la comunicazione in sistemi di bus di campo comuni
  • Il monitoraggio delle condizioni consente una manutenzione predittiva e aumenta l'efficienza dell'impianto
Eiettori compatti SCPb / SCPi FS RP
  • Elemento base in plastica resistentissima
  • Dispositivo di risparmio dell’aria pneumatico integrato anche senza interfaccia elettrico
  • Attacchi pneumatici per il comando delle funzioni aspirare (1) o depositare (1A); collegamento per vuoto (2)
  • Versione SCPb (3) senza componenti elettronici, vite di regolazione per la definizione del punto di commutazione
  • Versione SCPi (4) con elementi di comando e di visualizzazione; collegamento elettrico tramite connettore standard M12
  • silenziatore integrato (5)
  • Capacità di aspirazione fino a 185 l/min
  • Vuoto max.: 85 %

Filtra per