• Eiettore per la movimentazione di pezzi ermetici e leggermente porosi
  • Generazione e controllo del vuoto in impianti automatizzati
  • Impiego nella lavorazione di lamiere, nell'industria automobilistica, nelle macchine per imballaggi e nella robotica
  • Applicazione pick and place con tempi di ciclo ridotti (aspirazione e deposito veloci grazie alla funzione power)
Prodotti punti di forza
  • La funzionalità IO-Link permette il collegamento al bus e la parametrizzazione radio
  • Chiaro display utente con tasti facili da usare
  • La funzione integrata di risparmio dell'aria riduce i costi energetici al minimo
  • Ingombro minimo grazie al design del disco
  • Alloggiamento dal peso ottimizzato ideale per le alte accelerazioni
Eiettori compatti SCPi / SMPi
  • Elemento base in plastica resistentissima
  • Display utente (9) con sette segmenti, tastiere e indicazione luminosa per lo stato del sistema
  • Attacco elettrico (1) mediante connettore standard M12 o a scelta con separazione di potenziale
  • Valvole pneumatiche integrate per funzioni di inserimento NO, NC o impulsi (2) e (8)
  • Modulo di scarico power del tipo SMPi (4) per la massima potenza di aspirazione e la riduzione dei tempi di distacco
  • Vite di regolazione per la riduzione del volume di scarico (6); attacchi pneumatici (G3/8" e G1/4") con filtri protettivi (3) e (7); silenziatore integrato (5)
  • Capacità di aspirazione fino a 185 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
Metrico       Imperial

Filtra per