• Eiettore compatto per l'impiego in settori con dinamica estremamente elevata e spazio ridotte
  • Impiego in movimentazione robotizzata, assi lineari e impianti "Pick & Place"
Eiettori compatti SCPMb / SCPMc / SCPMi

La linea di prodotti Eiettori compatti SCPM elimina gradualmente ed è ancora disponibile finoè in esaurimento è ancora disponibile fino al 31/12/2023

A partire da questo momento la linea di prodotti non può essere più ordinata.
Linea alternativa (vedi immagine): Eiettori compatti SCPMb / SCPMc / SCPMi

Prodotti punti di forza
  • Eiettori molto leggeri e compatti per sistemi con dinamica estremamente elevata
  • Sistema modulare versatile per diverse esigenze
  • Soluzione completa di facile installazione, inclusa la tecnologia delle valvole e il monitoraggio del vuoto
  • Consumo d'aria ottimizzato grazie ad un'ampia gamma di prestazioni con velocità di aspirazione finemente graduata
Eiettori compatti SCPM
  • Valvola di soffiaggio (1) in posizione di riposo chiusa senza corrente (NC)
  • Valvola di aspirazione (2) in posizione di riposo a scelta aperta senza corrente (NO) o chiusa (NC)
  • Attacco aria compressa (3)
  • Corpo di base in alluminio anodizzato (4); silenziatore integrato (5) e filtro (8)
  • Attacco per il vuoto (7), possibilità di attacco su una piastra di raccordo collegamenti (montaggio batteria)
  • Vacuostato integrato opzionale (6)
  • Capacità di aspirazione fino 6 a 23 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo di base in alluminio
Metrico       Imperial

Filtra per