Eiettori con ventilazione atmosferica SEAC ECO

  • Eiettore per sistemi di vuoto decentrati, per l'impiego nelle applicazioni più diverse con tempi di ciclo brevi
  • Per sistemi a vuoto, come generazione di vuoto economico grazie alla funzione di scarico mediante ventilazione atmosferica
Prodotti punti di forza
  • Il funzionamento con una sola linea di aria compressa riduce lo sforzo di installazione e i costi per gli accessori pneumatici
  • La ventilazione atmosferica riduce i costi energetici di oltre il 50 %
  • Funzionamento senza manutenzione, senza filtri e pezzi di ricambio, con risparmio di costi
Eiettori con ventilazione atmosferica SEAC ECO
  • Corpo base (1) in alluminio anodizzato con dimensioni minime e peso ridotto
  • Fori di uscita (2) per la ventilazione atmosferica
  • Due fori (3) per l'integrazione ai tooling
  • Silenziatore (4) in alluminio anodizzato
  • Attacco aria compressa (5)
  • Attacco per il vuoto (6)
  • Aspirazione fino a 35 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Con ventilazione atmosferica
Metrico       Imperial

Filtra per