• Generatore di vuoto elettrico per la movimentazione di pezzi a tenuta stagna
  • Applicazione flessibile nella robotica leggera, nella collaborazione uomo-robot (ambiente MRK) e nella robotica mobile
  • Messa in servizio semplice e veloce su robot leggeri grazie al supporto software intelligente
  • Dimensioni ridotte e peso ridotto per robot con carico utile < 3 kg
  • Ideale per la movimentazione automatizzata di piccoli pezzi, ad es. la raccolta dei rifiuti con una sola pinza di aspirazione
  • Dotato di ventosa a soffietto per ottenere un sistema completo di presa a vuoto
Prodotti punti di forza
  • Generatore di vuoto elettrico estremamente compatto per la movimentazione di pezzi con una sola ventosa
  • Adattamento universale a robot leggeri o robot che utilizzano una piastra adattatore a flangia
  • Messa in servizio semplice e veloce grazie all'interfaccia elettrica centrale (Plug & Work)
  • Il collegamento elettrico tramite cablaggio esterno o pin interni consente di risparmiare tubi sul robot
Generatori di vuoto ECBPMi
  • Flangia di adattamento modulare (1) con scarico della trazione del cavo
  • Struttura priva di interferenze adattata alle dimensioni della flangia del robot
  • Set di integrazione robot disponibili (inclusi tutti i componenti necessari) per l'integrazione plug & work con i più comuni tipi di robot leggeri
  • Funzionamento intuitivo tramite interfaccia utente con tasti capacitivi (2) e indicatore di stato rotante
  • Interfaccia NFC integrata per la messa in servizio e la parametrizzazione tramite smartphone
  • Cavo di collegamento elettrico (3)
  • Velocità di pompaggio fino a 1,2 l/min
  • Max. Vuoto: 60%
  • IO-Link integrato e interfaccia RS485

Filtra per