• Generatore di vuoto pneumatico per l'utilizzo a fine braccio (EoA) su robot leggeri, cobot e robot convenzionali a 6 assi
  • Manipolazione di pezzi assorbenti o porosi come imballaggi di cartone o pezzi irregolari
  • Attività di pick & place, carico e scarico delle macchine, picking e confezionamento
  • Gamma di applicazioni dalla produzione e dall'assemblaggio alla logistica di magazzino e alle spedizioni
  • Impiego in processi che richiedono tempi di ciclo e di evacuazione brevi
Prodotti punti di forza
  • Generazione di vuoto potente per tempi di ciclo brevi ed elevata compensazione delle perdite
  • Montaggio direttamente a fine braccio sul robot con limitazioni di altezza ridotte
  • Collegamento meccanico ed elettrico diretto e semplice del robot
  • Sistema di presa regolabile PXR con diverse versioni per la presa sicura di vari pezzi in lavorazione
Generatori di vuoto pneumatici RECBi
  • Connessione adatta a tutti i comuni robot leggeri e piccoli robot industriali (1)
  • Tecnologia eco-nozzle integrata (2) con ugello e valvola facilmente accessibili
  • Gruppi predefiniti con diverse pinze di presa (3) o piastra di collegamento universale
  • Capacità di aspirazione fino a 52,5 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Capacità di carico fino a 25 kg

Filtra per