• Set per la manipolazione finito per connessione per robot leggeri e Cobot sulla base del generatore di vuoto intelligente ed elettrica
  • Include il generatore di vuoto, la flangia, la pinza di presa e il cavo di collegamento
  • Movimentazione di pezzi a tenuta di aspirazione e leggermente porosi
  • Interfaccia integrato per il controllo, la regolazione e il monitoraggio dei processi di movimentazione
Prodotti punti di forza
  • Il set contiene tutti i componenti per il montaggio rapido di una pinza pronta per essere collegata
  • Valvola di ventilazione integrata per un posizionamento rapido e preciso del pezzo durante la manipolazione
  • Monitoraggio del processo attraverso la connessione tramite IO-Link o segnali digitali; monitoraggio delle condizioni per prevenire errori
  • L'interfaccia NFC permette la lettura e la parametrizzazione tramite smartphone
  • Efficienza energetica adattando la potenza al processo di movimentazione tramite il controllo della velocità
Set per la manipolazione ECBPi
  • Piastra adattatore a flangia (1) per il collegamento meccanico al robot leggero o al Cobot
  • Collegamento a spina M12-8 poli come interfaccia digitale della ECBPI (2) con il robot
  • Interfaccia NFC per un pratico trasferimento dati sullo smartphone
  • Flangia per il collegamento alla pinza di presa (3)
  • Sistema di presa VEE (4) con una ventosa sostituibile
  • Cavo di connessione per il attacco elettrico al robot
  • Generatore di vuoto con flangia, pinza di presa e cavo di collegamento inclusi
  • Possibile la sostituzione flessibile della pinza di presa
  • Capacità di aspirazione fino a 12 l/min e vuoto max.: 75 %
  • Adatto per il funzionamento con robot leggeri e robot

Filtra per