• Pompa a vuoto ad alta efficienza energetica e a bassa manutenzione per la movimentazione di componenti di grandi dimensioni come le tavole di legno
  • Utilizzo in macchine di lavorazione come alimentazione centrale del vuoto con lunghi intervalli di manutenzione
  • Generazione di vuoto a secco e senza olio per ambienti con elevate esigenze di pulizia e basse emissioni
  • Elevata capacità di aspirazione per pezzi con superfici ruvide come legno grezzo o lamiera scrostata
Prodotti punti di forza
  • Pompa per vuoto a secco con elevata capacità di aspirazione e alto vuoto per l'aspirazione di grandi superfici di pezzi densi e leggermente porosi
  • L'alta efficienza e il design compatto lo rendono ideale come generatore di vuoto centrale in macchine e sistemi
  • Praticamente senza usura, il principio di funzionamento senza contatto permette intervalli di manutenzione molto lunghi
  • Il filtro dell'aria di aspirazione integrato, di grande volume e facilmente accessibile, fa risparmiare sui filtri aggiuntivi
Pompe a griffe EVE-KL
  • Attacco con filettatura interna G2 1/2 " per l'aria di aspirazione (1)
  • Filtro integrato con coperchio trasparente (2)
  • Uscita dell'aria con silenziatore integrato (3)
  • Motore (4) in diverse versioni di tensione
  • Occhielli (5) ad anello per un trasporto in equilibrio sicuro
  • Capacità di aspirazione: da 90 a 310 m³/h
  • Max. vuoto: da 85 a 95 %
  • Filtro dell'aria di aspirazione integrato
  • Principio di funzionamento senza contatto
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per