Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Pompa a secco c pot. di aspirazione costante, robusta e senza manutenz. per funzionamento continuo
Tipo corrente | Corrente trifase |
tensione a 60Hz | YY230/Y460V ±10% |
tensione a 60Hz opt | D208V ±10% (o. IE3) |
Capacità di aspirazione (60 Hz) | 78,5 m³/h |
Vuoto (60Hz) | -900 mbar |
Versione design | IE3:US/CAN |
Potenza nomin. 60 Hz | 2,6 kW |
Permesso | UL/CSA |
Peso | 87,5 kg |
Permesso | UL/CSA |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 353 mm |
B2 | 46 mm |
d | 12 mm |
G2 | G1-1/4"-IG |
G3 | G1"-IG |
G5 | M8-IG |
H | 328 mm |
H1 | 412,40 mm |
H2 | 75 mm |
L | 747 mm |
L1 | 768,70 mm |
L2 | 96 mm |
X1 | 326 mm |
Y1 | 190 mm |
Y2 | 95 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Capacità di aspirazione (60 Hz) | 78,50 m³/h |
tensione a 60Hz | |
Potenza nomin. 60 Hz | 2,60 kW |
Peso | 87,50 kg |
Tipo di protezione IP | IP 55 |
Tipo corrente | AC3 |
Famigilia de prodotti | EVE-TR-X |
Note sull’ordine: EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP2 F-VB
La pompe a vuoto a secco EVE-TR-X viene fornita come prodotto finito per connessione.
Parti di ricambio disponibili: cartuccia filtro, set di parti soggette ad usura
Accessori disponibli: valvola regolazione vuoto