• Pompe ad anello d'acqua per la movimentazione nel settore alimentare
  • Impiego in settori con elevati requisiti di aria ambiente e temperatura
  • Adatto per l'impiego continuo con carico massimo senza protezione supplementare da sovraccarico
Prodotti punti di forza
  • Pompa ad anello per acqua robusta ed esente da manutenzione per ambienti esigenti, ad es. nell'industria alimentare
  • Nessuna lubrificazione, nessuna sostituzione di parti grazie alla compressione senza usura
  • Ottimizzato per un sollevamento più lungo di un carico grazie al raffreddamento interno ad acqua
  • Flusso del volume di aspirazione regolabile individualmente per un consumo d'aria ottimizzato e una vasta gamma di applicazioni
  • Il controllo dell'ingresso dell'acqua consente un funzionamento senza manutenzione
  • Pompa ad anello d'acqua con asciugatura interna dell' aria di scarico e ritorno acqua
  • In versione per corrente trifase
  • Pompa come compressore a più celle, con pochissime vibrazioni e trasporto costante, privo di pulsazioni
  • Elementi di guarnizione estremamente resistenti e sostituibili per la manutenzione nel corpo pompa
  • Regolatore mandata per compensazione liquido
  • Capacità di aspirazione fino a 65 m³/h
  • Vuoto max.: 93 %

Filtra per