• Unità a vuoto per utilizzo come alimentazione vuoto azionata pneumaticamente con regolazione interna
  • Il vuoto viene generato quando viene allacciata un'utenza
  • Adatto per tutti i compiti di manipolazione e bloccaggio a vuoto
Prodotti punti di forza
  • La "soluzione stand-alone" con espulsore, monitoraggio e controllo per tutti i compiti di bloccaggio e movimentazione
  • La funzione di risparmio dell'aria (opzionale) garantisce un funzionamento continuo economico
  • Sistema di ugelli in ottone
  • Alloggiamento in acciaio
  • Valvola di sicurezza antiritorno
  • Manometro
  • Tipo VER 15 con regolazione interna mediante vacuostato pneumatico, regolabile
  • Vernice RAL 7035
  • Aspirazione fino a 69 l/min
  • Max. vuoto: 80 %

Filtra per