Articoli di fine serie
  • Vacuostato e pressostato elettronico per controlli di stato nei sistemi a vuoto
  • Ottimizzazioni dei tempi di ciclo o dei circuiti di regolazione per il potenziamento di sistemi
  • Impiego in settori della movimentazione automatizzata
Vacuostati e pressostati VSi

La linea di prodotti Vacuostati e pressostati VS-V/P elimina gradualmente ed è ancora disponibile finoè in esaurimento è ancora disponibile fino al 28/02/2022

A partire da questo momento la linea di prodotti non può essere più ordinata.
Linea alternativa (vedi immagine): Vacuostati e pressostati VSi

Prodotti punti di forza
  • Vacuostato e pressostato elettronico per una precisa commutazione e misura
  • Punto di commutazione e isteresi regolabili su specifica del cliente
  • Valore limite di vuoto regolabile e monitoraggio del vuoto tramite uscita analogica e digitale
  • Campo di funzionamento molto ampio da -1 a +1 bar, sovrapressione sicura fino a 5 bar
  • Pressostato e vacuostato elettronico in scatola in plastica stabile in policarbonato
  • Attacco a pressione come flangia o con filettatura esterna G1/8"; entrambe le varianti anche con filettatura interna M5
  • Punto di innesto e isteresi regolabile mediante vite di regolazione
  • Attacco elettrico con raccordo filettato M8 a - 4 poli
  • LED integrati per indicazione dello stato di inserimento
  • Tappo di sfiato (aria di riferimento, IP 65) avvitabile nell’alloggiamento interruttore
  • Vacuostato e pressostato combinato
  • Campo di misurazione: da -1 a +1 bar
  • Funzione di inserimento: PNP, NPN

Filtra per