Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sistema di presa ad area a vuoto per produzione di vuoto esterna valvola sferica idraulica
Lunghezza L | 1.036 mm |
Larghezza B | 130 mm |
Disposizione | 3R18 |
Tipo di Materiale | Gomma O, Altezza 2x10 mm |
Funzione supplementare | Filtro |
Modello | Diritto |
Diametro esterno D | 60 mm |
Peso | 4,3 kg |
Famigilia de prodotti | FMP |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21,60 mm |
D | 60 mm |
H | 70 mm |
H1 | 116 mm |
H2 | 20 mm |
H3 | 7,70 mm |
H4 | 5,50 mm |
H5 | 46 mm |
L | 1036 mm |
L2 | 996 mm |
L3 | 90 mm |
Y1 | 90 mm |
Tipo di valvola | SVK |
Attributo | Valore |
---|---|
Disposizione | 3R18 |
Tipo di Materiale | Gomma O, Altezza 2x10 mm |
N° celle di aspirazione | 165 |
Potenza di aspirazione -250 mbar | 1370 N |
Funzione supplementare | Filtro |
Funzione supplementare | Filtro |
Peso | 4,30 kg |
Elemento di tenuta | Schiuma di tenuta |
Pot. aspirante richiesta per pu = -0,25 bar | 750 l/min |
Famigilia de prodotti | FMP |
Note sull’ordine: FMP-SVK 1036 3R18 O10O10 F G60
Sistema di presa FMP viene fornito come prodotto finito per connessione.