Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Manometro per vuoto per a misurazione analogica e il controllo del vuoto
Attributo | Valore |
---|---|
B | 23 mm |
D | 40 mm |
G1 | G1/8"-AG |
H | 46 mm |
H1 | 56 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 12 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Peso | 60 g |
Note sull’ordine: VAM 40 V U BAR