Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sistema di presa ad area a vuoto con produttore di vuoto integrato e resistenze di flusso
Lunghezza L | 1.234 mm |
Larghezza B | 130 mm |
Disposizione | 3R18 |
Tipo di Materiale | Gomma O, Altezza 20 mm |
N° celle di aspirazione | 198 |
Funzione supplementare | 2x valvola di controllo vuoto/soffiaggio |
Costruzione del generatore di vuoto | Eiettore multi-stadio SEMP |
Modello | Interruttore PNP |
Tensione DC | 24V - DC |
Diametro ugello | 0,7 mm |
Consumo d'aria | 875 l/min |
Peso | 6,1 kg |
Famigilia de prodotti | FXP |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21,60 mm |
H | 70 mm |
H1 | 109 mm |
H2 | 20 mm |
H3 | 7,70 mm |
H4 | 5,50 mm |
H5 | 28 mm |
L | 1234 mm |
L2 | 1194 mm |
L3 | 154 mm |
Y1 | 90 mm |
Tipo di valvola | SW |
Attributo | Valore |
---|---|
Disposizione | 3R18 |
Tipo di Materiale | Gomma O, Altezza 20 mm |
N° celle di aspirazione | 198 |
Potenza di aspirazione -250 mbar | 1310 N |
Capacità di aspirazione (max.) | 2940 l/min |
Consumo d'aria | 875 l/min |
Elemento di tenuta | Schiuma di tenuta |
Funzione supplementare | 2x valvola di controllo vuoto/soffiaggio |
Peso | 6,10 kg |
Famigilia de prodotti | FXP |
Note sull’ordine: FXP-S-SW70 1234 3R18 O20
Pezzi di ricambio disponibili: Spugna di tenuta (DI-PL), ventosa (SPB2)