• Aspiratore a soffietto rotondo piatto fino a 4,5 pieghe per la movimentazione di sacchetti ed altri imballaggi flessibili, per es. scatole di cartone e imballaggi con stabilità intrinseca
  • Impiego per processi di imballaggio veloci che impongono requisiti particolare alle ventose in termini di tenuta ed usura
  • Aspiratore a soffietto rotondo piatto fino a 4,5 pieghe con labbro di tenuta morbido e flessibile
  • Silicone SI, SI-HD per l’impiego con gli alimenti oppure Elastodur ED resistente all’usura
  • Montaggio mediante elemento di raccordo Schmalz; in alternativa mediante innesto diretto su tubo da 3/8”, 1/2” e fissaggio tramite fascetta
  • Filtro a innesto opzionale come prefiltro (finezza filtro 250 µm)
  • Diametro: 10 a 80 mm
  • Materiale: SI, SI-HD (adatto per gli alimenti), ED
  • Elemento di collegamento modulare

Filtra per