• Anello di tenuta in schiuma speciale per la tenuta ottimale su superfici strutturate
  • Applicazione su superfici (annodate, ondulate o grezze) dove le ventose difficilmente sigillano o non possono sigillare affatto
  • Movimentazione di imballaggi, pezzi piani o arcuati con sporgenze e cavità
  • Utilizzabile come accessorio per la serie di ventose FG e FGA in silicone
Prodotti punti di forza
  • L'anello in schiuma per ventosa a soffietto garantisce una tenuta ottimale su superfici strutturate
  • Un'ampia gamma di diametri e altezze consente un'ampia varietà di applicazioni con la serie di ventose FGA e FG
  • Adesivo siliconico (accessorio) per un fissaggio sicuro alla ventosa
Anelli di tenuta DR-MOS SI
  • Anello di tenuta in pregiata schiuma di silicone (2) da incollare sulle ventose in silicone (1)
  • Disponibile in diversi diametri e altezze, adatto per ventose standard della serie FGA (1,5 pieghe) e FG (2,5 pieghe)
  • Fissaggio e tenuta ottimali mediante l'adesivo in silicone (come accessori)
  • Diametro: 20/10 x 2 a 88/64 x 5 mm
  • Per ventosa tipo: FGA, FG
  • Materiale: SI

Filtra per