• Protezione dalla sporcizia del sistema a vuoto, senza cambiamento della resistenza di flusso
  • Il disco filtrante impedisce che il pezzo venga risucchiato nella ventosa.
Prodotti punti di forza
  • Filtra lo sporco direttamente sul pezzo da lavorare
  • Può essere utilizzato in molti modi diversi con la serie di ventose FGA e FG grazie ad un'ampia gamma di diametri
  • Il disco filtro stabile aumenta la stabilità intrinseca della ventosa e impedisce che il pezzo venga aspirato
  • Facile inserimento nella piega della ventosa
Dischi filtranti FD
  • Disco filtrante (1) in polietilene poroso (PE Sinter)
  • Finezza del filtro da 120 µm
  • Inseribile direttamente nella ventosa (2)
  • Diametro: 16 a 55 mm
  • Per ventosa tipo: FGA, FG
  • Materiale: PE
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per