• Elemento di stabilizzazione SPSE per l'impiego in combinazione con ventose a soffietto SPB4
  • Maggiore assorbimento di forze trasversali con la movimentazione di buste/sacchetti e imballaggi in pellicola
  • L'elemento di stabilizzazione può essere usato in abbinamento con il sistema modulare di presa VEE
  • Impiego nei processi di imballaggio rapidi, in particolare in abbinamento con i robot a cinematica
Prodotti punti di forza
  • Permette una presa sicura delle buste con movimentazione dinamica
  • Posizionamento sicuro e preciso del pezzo grazie all'ampia superficie di appoggio
  • Impedisce al pezzo da lavorare di oscillare, anche in caso di forte accelerazione
  • Il design modulare consente l'uso stand-alone o con l'end effector VEE
  • Elemento di stabilizzazione SPSE in POM (colore: bianco)
  • Adatto per due dimensioni di ventose: SPB4-30 (Art. N. 10.01.06.02589) eSPB4-40 (Art. N. 10.01.06.02590)
  • Per elemento di collegamento con fil. 3/8“-fil.est.: SC 080 fil.3/8-fil.est. (Art. N. 10.01.06.02593)SC 090 fil.3/8-fil.est. (Art. N. 10.01.06.02791) (elementi di collegamento eseguiti con esagono cavo per il montaggio lato ventosa)
  • Semplice montaggio e smontaggio della ventosa con elemento di collegamento
  • Per ventosa a soffietto SPB4
  • Materiale: POM
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per