• Inserti a ventosa per una presa e un deposito delicati e senza segni di pezzi lisci
  • Applicazione nel settore delle celle solari cristalline, nei moduli a strato sottile e nei wafer / sottostrati nel settore dei semiconduttori
  • Movimentazione di vetro come ad es. vetro dei display, vetro sottile con spessore < 0,1 mm o vetro rivestito senza lasciare impronte chimiche a causa degli elastomeri
  • Impiego in abbinamento alle ventose a soffietto FGA (1,5 pieghe) e FG (2,5 pieghe)
Prodotti punti di forza
  • Gli inserti a ventosa in PEEK prevengono le impronte chimiche sui pezzi sottili e lisci
  • Bassa pressione superficiale attraverso la struttura di supporto con scanalature di flusso e canali per il vuoto
  • La distribuzione intelligente del vuoto compensa le perdite e garantisce elevate forze di aspirazione efficaci
  • Inserti ventosa in PEEK con struttura di supporto e canali per vuoto
  • Gli inserti vengono innestati senza utensili nella piega inferiore delle ventose a soffietto
  • Diametro: da 6 a 32 mm
  • Per ventosa tipo: FGA, FG
  • Materiale: PEEK
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per