• Ventosa a soffietto tonda con 1,5 pieghe per la movimentazione cartone da imballaggio, lamiera, tavola di legno e ceramica
  • Movimentazione di pezzi non piani (adattamento ottimale grazie alla labbro di tenuta molto morbido)
Prodotti punti di forza
  • Grandi diametri per pezzi grandi, pesanti, ma anche sensibili
  • Il labbro di tenuta morbido e affusolato si adatta in modo ottimale alle superfici curve
  • 1.5 pieghe assicurano un'elevata forza di aspirazione e un efficace smorzamento durante il posizionamento sul pezzo
  • Il supporto in elastomero sul fondo impedisce la deformazione permanente dei pezzi sensibili
Ventose a soffietto FSGPL (1,5 pieghe)
  • Ventosa FSGPL con 1,5 pieghe (2) e piastra portante (1) vulcanizzata
  • Piastra portante in acciaio con filettatura interna
  • Lato inferiore della piastra portante coperto da supporto in elastomero (3)
  • Su richiesta, disponibile senza foro filettato
  • Diametro: 100 a 250 mm
  • Materiale: HT1, NBR
  • Piastra portante vulcanizzata alla parte in elastomero
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Seleziona la lingua

Filtra per