• Ventosa a soffietto tonda con 2,5 pieghe per l'impiego per incartonatrici di cartoni e vassoi/barchette con elevati requisiti di corsa ventosa, dinamica e resistenza all'usura
  • Movimentazione di pezzi non rigidi, ad es. scatole di cartone piene per processi di pallettizzazione e depallettizzazione
  • Applicazioni che richiedono un'elevata adattabilità e un'alta compensazione dell'altezza, come il prelievo di cartoni da un magazzino in erettori rotanti
  • Movimentazione di cartoni, imballaggi con stabilità intrinseca e flessibili nelle macchine a caricamento laterale e dall'alto
Prodotti punti di forza
  • Grande corsa di aspirazione per un adattamento ottimale alle superfici curve
  • I grandi diametri interni di piega consentono elevate portate per brevi tempi di ciclo
  • Labbro di tenuta flessibile ottimizzato per scatole di cartone e imballaggi rigidi
  • Gli elementi distanziatori tra il labbro di tenuta e la piega impediscono alla ventosa di muoversi
Ventose a soffietto SPB2 (2,5 pieghe)
  • Ventosa a soffietto tonda SPB2 con 2,5 pieghe (2) e labbro di tenuta flessibile
  • Fino a un diametro di 30 mm con elementi di collegamento in un pezzo (1)
  • Dal diametro di 40 mm con un elemento di collegamento in 2 parti: composto da componenti lato macchina e componenti lato aspirazione
  • Disponibile come ventosa montata cost. da elemento di collegamento e ventosa o in componenti singoli
  • Diametro: 20 a 50 mm
  • Materiale: ED
  • Nipplo di connessione modulare
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per