Ventose a soffietto SPB2 P (2,5 pieghe) resistenza di flusso

  • Ventosa a soffietto tonda con 2,5 pieghe per processi di pallettizzazione e depallettizzazione nel settore dell'imballaggio
  • Movimentazione di materiale da imballaggio come cartoni, imballaggi stabili e instabili
  • Movimentazione di blister, prodotti con pellicola termosaldata, buste in plastica o vassoi
  • Impiego in sistemi di presa a vuoto e "tappeti di aspirazione"; integrazione di resistenza di flusso per ridurre le perdite che si verificano alla disponibilità pezzo parte
Prodotti punti di forza
  • Installazione e rimozione rapida e senza attrezzi grazie alla funzione push-in
  • Labbro di tenuta flessibile ottimizzato per scatole di cartone, materiale da imballaggio e altre superfici instabili
  • Aspirazione a soffietto morbido con grande corsa a bassa forza di ripristino ideale per l'utilizzo in sistemi di presa
  • Il silicone SI conforme alla FDA consente il contatto diretto con gli alimenti
Ventose a soffietto SPB2 P (2,5 pieghe) resistenza di flusso
  • Ventosa a soffietto tonda SPB2 P con 2,5 pieghe (3) e labbro di tenuta morbido e flessibile
  • Con integrazione di resistenza di flusso con 0,8 - 1,5 mm (2)
  • Montaggio senza utensili grazie alla foro esistente (1) lato macchina da funzione push-in (2)
  • Integrazione opzionale di filtro con chiusura (4) come prefiltri (finezza filtro 120 µm)
  • Diametro: 20 e 40 mm
  • Materiale: SI (impiego nel settore alimentare)
  • Funzione push-in
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per