• Ventosa a soffietto tonda con 4,5 pieghe per la movimentazione di prodotti dalla forma labile come buste e imballaggi rigidi in pellicola
  • Presa sicura e movimentazione di buste riempite con materiali solidi, in polvere e anche liquidi
  • Impiego nei processi di imballaggio rapidi, in particolare in abbinamento a robot a cinematica parallela
Prodotti punti di forza
  • Labbro di tenuta sottile e ripido con alette di flusso ideale per buste e altri pezzi flessibili
  • La flessibilità del labbro di tenuta non è influenzata da pieghe compresse
  • Il corpo principale e le pieghe rinforzate impediscono il collasso quando le ventose sono tese sotto vuoto
  • Il silicone SI conforme alla FDA consente il contatto diretto con gli alimenti
Ventose a soffietto SPB4 (4,5 pieghe)
  • Ventosa a soffietto SPB4 (1) con 4,5 pieghe e labbro di tenuta morbido e flessibile
  • Soffietto rinforzato per una maggiore stabilità
  • Montaggio mediante elemento di collegamento SC (3), in alternativa mediante innesto diretto su tubo presente sulla macchina (4) e fissaggio tramite fascetta
  • Tutti gli elementi di collegamento con filettatura esterna sono dotati di anello di tenuta integrato
  • Filtro a innesto opzionale come prefiltro (2) (250 μm finezza filtro)
  • Inserti ventosa SPI opzionale per la piega inferiore della ventosa, per impedire l'ingresso della pellicola
  • Diametro: 20 a 50 mm
  • Materiale: SI (adatto per gli alimenti)

Filtra per