Ventose a soffietto SPOB1 (ovale, 1,5 pieghe)

  • Ventosa a soffietto ovale con 1,5 pieghe per l'impiego per incartonatrici di cartoni e vassoi/barchette
  • Movimentazione di cartoni e imballaggi dalla forma labile o stabile nelle macchine di caricamento laterale e dall'alto
  • Processi di pallettizzazione e depallettizzazione
  • Applicazioni Heavy-Duty (lavori gravosi) con elevati requisiti per quello che riguarda le caratteristiche di tenuta e di logoramento
Prodotti punti di forza
  • Design ovale ideale per pezzi lunghi
  • Elevata stabilità intrinseca della ventosa nei processi dinamici
  • Gli elementi distanziatori tra il labbro di tenuta e la piega impediscono alla ventosa di muoversi
  • Il materiale Elastodur ED-65 riduce al minimo l'usura (durata di vita circa 3 volte superiore rispetto all'NBR)
Ventose a soffietto SPOB1 (ovale, 1,5 pieghe)
  • Ventosa a soffietto ovale SPB1 (1) con 1,5 pieghe e labbro di tenuta morbida e flessibile
  • Materiale resistente all'usura Elastodur ED-65 con una elevata durata utile
  • Tutte le misure con un elemento di collegamento in 2 parti: composto da componente lato macchina (2) e componente lato aspirazione (3)
  • Dimensione 100 x 40 mm con ulteriore inserto ventosa (4); in dotazione con gli elementi di collegamento e riutilizzabile
  • Tela filtrante (5) con chiusura a incastro come prefiltro (finezza filtro 250 µm)
  • Dimensioni: 60 x 20 a 100 x 40 mm
  • Materiale: ED
  • Elemento di collegamento modulare
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per