• Ventose a campana per la movimentazione veloce e il confezionamento di cioccolatini con robot picker
  • Movimentazione diretta di cioccolatini tondi, ovali o angolari
  • Movimentazione di prodotti di pasticceria con superficie strutturata o decorazione in rilievo
  • L'utilizzo del silicone conforme ai requisiti FDA consente il contatto diretto con gli alimenti
  • Movimentazione di cioccolatini tondi con max. diametro di 35 mm e cioccolatini ovali/angolari con diagonale max. di 30 mm
Prodotti punti di forza
  • Labbro di tenuta estremamente sottile ottimizzato per cioccolatini decorati
  • La forma conica racchiude in modo sicuro anche le praline quadrate; massima dinamica possibile
  • L'elevato flusso nominale compensa le perdite dovute a cioccolatini altamente strutturati
  • Ventosa in silicone conforme alla FDA adatta al contatto diretto con gli alimenti
Ventose per cioccolatini SPG
  • Ventosa (1) con labbro di tenuta estremamente sottile e morbido e forma conica
  • Forma del labbro di tenuta ottimizzata per la movimentazione di pezzi strutturati
  • Utilizzo di elementi di collegamento (2) inseribile a una parte G1/8“-AG e -IG per una rapida sostituzione della ventosa
  • Elemento di collegamento con filettatura esterna con guarnizione integrata
  • Diametro: 33 mm
  • Materiale: SI, SI-HD (adatto per gli alimenti)

Filtra per