Elemento di collegamento superiore
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 5,10 mm |
D2 | 10,50 mm |
G1 | M12-AG |
L | 8 mm |
L2 | 7,80 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 17 mm |
SW2 | 5 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Geometria del collegamento | 045 |
Materiale | Alluminio |
Forma | Auto-bloccaggio |
Peso | 9,30 g |
Note sull’ordine: SC-A 045 M12-AG L