Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa piatta (rotonda) per una movimentazione delicata di pezzi sottili e flessibili
Dimensione | 20 |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Numero pieghe | 0 |
Attributo | Valore |
---|---|
G1 | G1/8"-AG |
Dmax(S) | 21 mm |
Ds | 20 mm |
dn | 4 mm |
LG1 | 7,50 mm |
H | 18,80 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Corsa) | 1,30 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Dimensione | 20 |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT1 |
Potenza aspir. | 11,60 N |
Famigilia de prodotti | SFF |
Volume | 0,80 cm³ |
Numero pieghe | 0 |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Note sull’ordine: SFF 20 HT1-60 G1/8-AG
La ventosa SFF / SFB1 (parte in elastomero + nipplo di collegamento) viene fornita montata.
Parti di ricambio disponibili: ventosa SFF / SFB1, nipplo di collegamento SC