Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari sottili e flessibili
Dimensione | 15 |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Numero pieghe | 1,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
G1 | M5-AG |
Dmax(S) | 16 mm |
Ds | 15 mm |
d2 | 4,70 mm |
dn | 1,80 mm |
LG1 | 4,70 mm |
H | 21 mm |
SW1 | 8 mm |
Z (Corsa) | 4 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Dimensione | 15 |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT1 |
Potenza aspir. | 1 N |
Famigilia de prodotti | SFB1 |
Volume | 0,80 cm³ |
Numero pieghe | 1,50 |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Note sull’ordine: SFB1 15 HT1-60 M5-AG
La ventosa SFF / SFB1 (parte in elastomero + nipplo di collegamento) viene fornita montata.
Parti di ricambio disponibili: ventosa SFF / SFB1, nipplo di collegamento SC