Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari sottili e flessibili
Dimensione | 25 |
Materiale aspiratore | EPDM |
Durezza del materiale [Shore A] | 45 Shore A |
Attributo | Valore |
---|---|
Dmax(S) | 26,50 mm |
Ds | 25 mm |
d2 | 8,20 mm |
dn | 4,10 mm |
G1 | G1/8-AG |
LG1 | 7,50 mm |
H | 25,20 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Corsa) | 6,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 3,20 N |
Volume | 1,90 cm³ |
Dimensione | 25 |
Numero pieghe | 1,50 |
Materiale aspiratore | EPDM |
Durezza del materiale [Shore A] | 45 Shore A |
Famigilia de prodotti | SFB1 |
Note sull’ordine: SFB1 25 EPDM-45 G1/8-AG
La ventosa SFF / SFB1 (parte in elastomero + nipplo di collegamento) viene fornita montata.
Parti di ricambio disponibili: ventosa SFF / SFB1, nipplo di collegamento SC