• Ventosa piatta e tonda per la movimentazione di pezzi piatti con superficie liscia o leggermente ruvida
  • Manipolazione di pezzi roventi (HT1, SI, FPM)
  • Manipolazione senza impronte e antistatica di pezzi sensibili (HT1, versioni AS)
Prodotti punti di forza
  • L'ampia selezione di materiali soddisfa un'ampia gamma di requisiti (resistenza alla temperatura, antistatico, antitraccia, antitraccia, resistenza chimica)
  • Ampia gamma di diametri per una vasta scelta di pezzi diversi
  • Elevata forza di aspirazione con dimensioni ridotte
  • Tempi di ciclo più veloci grazie al basso volume proprio
  • Le superfici di appoggio sul fondo impediscono la deformazione permanente dei pezzi a parete sottile
Ventose piatte PFYN
  • Ventosa robusta e resistente PFYN (3) con labbro di tenuta semplice, costituita da ventosa PFG (2) con nipplo di connessione (1)
  • Nipplo inseribile fino a diametri di 50 mm
  • A partire da diametri di 60 mm, il nipplo può essere avvitato in piastre portanti vulcanizzate
  • Ventosa di ricambio e nipplo sono abbinabili liberamente all´interno di una famiglia di nippli
  • Diametro: 1 a 200 mm
  • Materiale: FPM, HT1, NBR, PU, SI
  • Versioni antistatiche e senza stampo

Filtra per