Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventose piatte (tonde) per superfici lisce o leggerment ruvide
Dimensione | 6 |
Materiale aspiratore | Caucciù fluorat FPM |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
Proprietà materiali | Non lascia impronte |
Materiale nipplo | Alluminio |
Allacciamento | M5-AG |
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 2 mm |
Dmax(S) | 6,50 mm |
Ds | 6 mm |
G1 | M5-AG |
H | 11,50 mm |
LG1 | 4,50 mm |
SW1 | 8 mm |
Z (Corsa) | 1 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 1,20 N |
Volume | 0,01 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 7,50 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 2 mm |
Dimensione | 6 |
Materiale aspiratore | Caucciù fluorat FPM |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
Peso | 1,10 g |
Famigilia de prodotti | PFYN |
Numero pieghe | 0 |
Note sull’ordine: PFYN 6 FPM-65 M5-AG
La ventosa PFYN (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (a partire da diametro 120 mm montata). La fornitura è costituita da:
Parti di ricambio disponibili: ventosa PFG, nipplo di connessione SA-NIP