• Ventosa piatta e tonda per la movimentazione di CD e DVD, piallaccio, wafer e celle solari
Prodotti punti di forza
  • Labbro di tenuta morbido e flessibile per pezzi particolarmente sensibili, come i wafer
  • Il materiale speciale silicone SI copre una vasta gamma di temperature
  • Il materiale poliuretano garantisce una lunga durata e un'elevata resistenza
  • Particolarmente adatto per il funzionamento su più turni con tempi di ciclo molto rapidi
Ventose piatte SGAN
  • Ventosa robusta e resistente SGAN (3) con labbro di tenuta semplice, costituita da ventosa SGA (2) e nipplo di connessione (1)
  • Per tutte le dimensioni i nippli sono inseriti
  • Ventosa di ricambio e nipplo sono abbinabili liberamente all´interno di una famiglia di nippli
  • Diametro: 7 a 16 mm
  • Materiale: SI, PU
  • Ventosa inserita sul nipplo

Filtra per