Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa piatta (rotonda) per la manipolazione sicura di superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione | 4 |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Allacciamento | M3-AG |
Attributo | Valore |
---|---|
Dmax(S) | 4,70 mm |
Ds | 4 mm |
dn | 1 mm |
G1 | M3-AG |
H | 5,50 mm |
LG1 | 3 mm |
SW1 | 5 mm |
Z (Corsa) | 0,40 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 0,40 N |
Forza rottura | 0,40 N |
Volume | 0,01 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 8 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 2 mm |
Dimensione | 4 |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Peso | 0,20 g |
Famigilia de prodotti | SUF |
Numero pieghe | 0 |
Note sull’ordine: SUF 4 HT1-60 M3-AG
La ventosa SUF (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita montata.
Pezzi di ricambio disponibili: Ventosa SUF, nipplo di connessione SC