• Sistema di bloccaggio con il vuoto senza tubo flessibile per macchine di lavorazione CNC con piano di lavoro a barre (sistema a 1 circuito)
  • L’Adapter-Plates viene posizionata direttamente sopra gli ingressi del vuoto del profilo
  • Montaggio flessibile di Adapter-Plates con fino a sei basi Mono-Base aggiuntive ISMB e ventose ISCUP
  • Particolarmente indicate per pezzi stretti e curvi con piccole superfici di aspirazione e forme filigranate
  • Grazie al concetto modulare con anelli intermedi a innesto, è possibile realizzare le diverse altezze di lavoro
  • Bloccaggio accurato e senza alcun danno grazie alla forza di presa massima
Prodotti punti di forza
  • Ideale per pezzi sottili e curvi, in quanto piastre e ventose possono essere combinate in modo flessibile
  • Ventose e Mono-Base liberamente posizionabili consentono quasi tutti i tipi di bloccaggio
  • Funzionamento misto con blocchi di aspirazione standard per una flessibilità ancora maggiore e tempi di equipaggiamento brevi
  • Accessori e parti di ricambio possono essere sostituiti in modo rapido, semplice ed economico senza attrezzi
Adapter-Plates ISAP-K1
  • Piastra base dell'Adapter-Plate (1)
  • Meccanismo di fissaggio meccanico (2) per il prefissaggio dell’Adapter-Plate al profilo
  • Mono-Base (3) per il posizionamento sopra l'apertura a vuoto della Adapter-Plate e ventosa (6) per il fissaggio del pezzo sono disponibili come accessori
  • Anello distanziatore (5) per regolare l'altezza all'altezza di lavorazione della macchina
  • Magnete di chiusura (4)
  • Sistemi a 1 circuito di vuoto
  • Prefissaggio meccanico al profilo
  • Utilizzo della ventosa Innospann

Filtra per