Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Bloccaggio meccanico per elementi telaio e elem. sott. mens. a 1 circ.
Forma | VELOCE |
Dimensioni (LxB) | 170x135 |
Altezza H | 125 mm |
Corsa Z | 10 mm |
Campo di tenuta | 10,0 ... 100,0 mm |
Funzione supplementare | Regolazione dell'altezza senza utensili |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 133,30 mm |
D1 | 56 mm |
H | 125 mm |
H1 | 258,50 mm |
H2 | 30 mm |
L | 170 mm |
X1 | 66,50 mm |
X2 | 44 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Campo di tenuta | 10,0 ... 100,0 mm |
Note sull’ordine: VCMC-K1-QUICK 170x135x125 10-100
Il blocco meccanico VCMC-K1-QUICK viene fornito completamente montato. Il prodotto è costituito da:
Parti di ricambio disponibili: piatto di bloccaggio, bordi di tenuta, unità di serraggio
Accessori disponibili: prolunga della gamma di bloccaggio, unità di serraggio