Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flangia completa per il collegamento ai robot leggeri
Diametro cerchio D mk | 80 mm |
Numero di traverse longitudinali | 2 |
per | YASKAWA |
Tipo | hc20dt |
Norma | DIN EN ISO 9409-1 |
Peso | 385,7 g |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 131 mm |
d | 8 mm |
Dmk | 80 mm |
G1 | M8-AG |
H | 34 mm |
L | 85 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Numero di traverse longitudinali | 2 |
per | YASKAWA |
Note sull’ordine: SET PXT 80 9409-1 2LT YASKAWA