Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flangia completa per il collegamento ai robot leggeri
Diametro cerchio D mk | 46 mm |
Numero di traverse longitudinali | 1 |
Applicazione | ECBPi |
Peso | 386,3 g |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 86 mm |
Dmk | 46 mm |
G1 | M4-AG |
H | 40,50 mm |
L | 105 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Numero di traverse longitudinali | 1 |
Note sull’ordine: SET PXT 46 1LT ECBPi