Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Profilo in alluminio per il montaggio di sistemi di presa a vuoto
Lunghezza L | 3.000 mm |
Larghezza B | 25 mm |
Altezza H | 30 mm |
Modulo | con 1 barra scanalata |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 25 mm |
d | 3,50 mm |
H | 30 mm |
L | 3000 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Alluminio |
Modulo | con 1 barra scanalata |
Peso | 2.236,70 g |
Note sull’ordine: MO-PROF 25x30x3000 1TN AL