Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Collegamento ventosa (rigida)
Filettatura G1 | G1/4"-IG |
Forma | Passaggio d vuoto interno |
Lunghezza L | 42 mm |
Allacciamento | G1/4"-IG |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 22,40 mm |
G1 | G1/4"-IG |
H | 20 mm |
H2 | 29,50 mm |
L | 42 mm |
Note sull’ordine: SAUG-ANB G1/4-IG 42