PFG 8 NBR-55 N004

Numero articolo: 10.01.01.00009

Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide

Dimensione8
Materiale aspiratoreGomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A]55 Shore A
PFG 8 NBR-55 N004
Attributo Valore
d 4 mm
d1 6 mm
Dk 8,20 mm
Dmax(S) 9 mm
Ds 8 mm
H 7 mm
H2 2 mm
H3 4 mm
Z (Corsa) 1,30 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Potenza aspir. 2,30 N
Volume 0,16 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 10 mm
Dimensione 8
Famiglia raccordo N 004
Materiale aspiratore Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A] 55 Shore A
Peso 0,30 g
Famigilia de prodotti PFG


Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Note sull’ordine: PFG 8 NBR-55 N004