PFG 25 NBR-55 N007

N. articolo: 10.01.01.00013
Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione: 25
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
PFG 25 NBR-55 N007
Attributo Valore
d 6 mm
d1 11 mm
Dk 16,2 mm
Dmax(S) 27,5 mm
Ds 25 mm
H 14 mm
H2 7 mm
Z (Corsa) 3 mm