PFG 95 NBR-55 N009 M10x1.25-IG

N. articolo: 10.01.01.00020
Aspiratori piatti (tondi) per superfici lisce o leggermente ruvide
Dimensione: 95
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
Roccordo filettato: M10x1.25-IG
PFG 95 NBR-55 N009 M10x1.25-IG
Attributo Valore
Dk 68,2 mm
Dmax(S) 102 mm
Ds 95 mm
H 21,5 mm
Z (Corsa) 6 mm